PI-EX-IDS-I/I
-
Signalskiller
2835613
Ex i-utgangsskilleforsterker, HART-transparent. Skiller og overfører egensikre 0/4 mA ...20 mA-signaler til en last (I/P-omformer, reguleringsventiler, indikatorer) på Ex-området. Galvanisk 3-veisskille (inngang/utgang/forsyning). Gjenkjenning av ledningsfeil.
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Elektronikkmodulen stikkes i en basisklemme. |
| Produkttype | Skilleforsterker |
| Anvendelse | Analog OUT |
| Antall kanaler | 1 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | < 1,2 W |
| Sprangrespons (10-90 %) | < 140 µs |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdien (ved 20 °C)) |
| Galvanisk skille Inngang/utgang | |
| Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk skille Inngang/forsyning | |
| Testspenning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk skille Utgang/forsyning | |
| Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maksimalt strømopptak | < 15 mA (ved 24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (ved 24 V DC / 20 mA) | |
| Effektopptak | maks. 1,2 W (ved 24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Strøm | |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Signal | |
| Beskrivelse av utgang | egensikker |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 800 Ω |
| Utgangsripple (strøm) | < 50 µASS (ved 800 Ω) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Maks. induktivitet Li | 0,1 mH |
| Maks. kapasitet Ci | 5 nF |
| Maks. utgangsspenning Uo | 27,7 V |
| Maks. utgangsstrøm Io | 92 mA |
| Maks. utgangseffekt Po | 638 mW |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 250 V AC |
| IIB (Maksimumsverdiene kan brukes enten kun som konsentrerte kapasiteter eller kun som konsentrerte induktiviteter eller som ledningsreaktanaser): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (Maksimumsverdiene kan også brukes som konsentrerte kapasiteter og konsentrerte induktiviteter): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Sikkerhetstekniske data | |
| IIC (Maksimumsverdiene kan brukes enten kun som konsentrerte kapasiteter eller kun som konsentrerte induktiviteter eller som ledningsreaktanaser): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (Maksimumsverdiene kan også brukes som konsentrerte kapasiteter og konsentrerte induktiviteter): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 0,4 mH / 64 nF |
| Datakommunikasjon (bypass) | |
| HART-funksjon | ja |
| Støttede protokoller | HART-transparent |
| Statusindikator | LED forsyningsspenning, PWR (grønn) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Høyde | 145 mm |
| Dybde | 147 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Husmateriale | PBT og polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (se datablad) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Sertifikat | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | søkt |
| EAC Ex | |
| Merking | [Ex ia Ga] IIC |
| Sertifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | NAMUR-anbefalelse NE 21 |
| Artikkelnummer | 2835613 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 119 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 113,4 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo