PI-EX-ME-RTD-I
-
Signalomformer
2835794
Egensikker temperaturmåleomformer for motstandstermometer, konfigurert. Konfigurasjonssoftwaren kan lastes ned gratis fra nedlastingsområdet.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Anvendelse | Temperatur |
| Antall kanaler | 1 |
| Ledningsovervåking | NE 43 |
| Prøvespenning utgang/forsyning | 0,5 kV |
| Prøvespenning inngang/utgang | 2,5 kV |
| Prøvespenning inngang/forsyning | 2,5 kV |
| Sprangrespons (10-90 %) | < 150 ms ... 350 ms avhengig av målemodus |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
| Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi, i henhold til EN 50020) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Effektopptak | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beskrivelse av inngang | egensikker |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, konfigurert |
| Inngangskilder som kan brukes | Motstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknikk |
| Styring | |
| Tomgangsspenning | 20 V |
| Måle | |
| Beskrivelse av inngang | egensikker |
| Kan konfigureres/programmeres | Fritt programmerbar, konfigurert |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | 2-, 3- og 4-leder Pt 100-sensorer samt motstandsgiver |
| Måleområde | se tabell over sensortyper og måleområder |
| Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område avhengig av sensortype) |
| Temperaturmåleområde: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω (pr. ledning) |
| Sensormatestrøm | 200 µA |
| Signal | |
| Beskrivelse av utgang | Strømutgang |
| Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Utgangsstrøm ved kortslutning | 25 mA |
| Last / utgangslast strømutgang | < 750 Ω |
| Tomgangsspenning | 20 V |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Maks. utgangsspenning Uo | 2,7 V |
| Maks. utgangsstrøm Io | 11 mA |
| Maks. utgangseffekt Po | 21 mW |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 250 V |
| IIB: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 50 mH / 2 µF |
| Statusindikator | LED grønn (forsyning) |
| LED rød (ledningsovervåking) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i årsgjennomsnitt) |
| ≤ 95 % (30 dager/år, ingen dugging) | |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Sertifikat | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | NAMUR-anbefalelse NE 21 |
| Artikkelnummer | 2835794 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 181,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 181,7 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo