Det kompakte signalsystemet TC MOBILE I/O X200 er etterfølgeren til SMS-relé PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 og brukes til å overvåke analoge og digitale verdier via mobilradionettet samt koble releutganger på avstand. For å foreta konfigureringen er det tilstrekkelig med en USB-forbindelse til en datamaskin og en nettleser. Utstyret har mange nyttige programfunksjoner som blant annet mobilradiodiagnostikk, loggbokforsendelse via e-post og forskjellige brukerroller.
TC MOBILE I/O X200
-
SMS-relé
2903805
SMS-relé og signalmodul, overvåke analoge og digitale verdier via mobilradionettet samt koble releutganger fra avstand, kommunikasjon via sms og GPRS (e-postforsendelse, app), forsyningsspenningsområde 10 V ... 60 V DC.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| MTTF | 692 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 338 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 134 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,85 W |
| Nettype | Radiosignaler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 60 V DC |
| Typisk strømopptak | 50 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 80 mA |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Antall innganger | 4 |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,3 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,7 |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Analog inngang |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangssignal | Strøm eller spenning |
| Oppløsing | 15 Bit |
| Inngangsimpedans | 600 kΩ (Spenningsinnganger) |
| 50 Ω (Strøminnganger) | |
| Inngangssignal spenning | 0 V DC ... 60 V DC |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurerbar) | |
| Nøyaktighet | ± 0,1 % |
| Koble | |
| Betegnelse utgang | Releutgang |
| Antall utganger | 4 |
| Kontaktutførelse | N/O-kontakt |
| Min. koblingsspenning | 5 V |
| Maks. koblingsspenning | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Koblingseffekt | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| Levetid elektrisk | 5000 koblingsforløp |
| Forsyning | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 6,50 mm |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, skrumoduler) |
| Nettserver | Ja |
| Data: USB 2.0 | |
| Tilkoblingstype | Mini USB type B, 5-polet |
| Overføringslengde | ≤ 3 m (Kun for konfigurasjon og diagnostikk) |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS |
| Frekvensområde | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Bredde | 72 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farge (Husunderdel) | svart (RAL 9005) |
| Material (Hus) | Polykarbonat |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Kun SMS-Modus, ved dataforbindelse, se derating i den tekniske dokumentasjonen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| Radiogodkjennelse USA, FCC | |
| Merk | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Radiogodkjennelse Europa | |
| Merk | RED 2014/53/EU |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 26 MHz ... 6 GHz |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Uskjermet forsyningsledning) |
| Signal | ± 2 kV (Skjermet signalledning) |
| ± 2 kV (Analoge I/O-ledninger, uskjermet) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk, uskjermet forsyningsledning) |
| ± 0,5 kV (asymmetrisk, uskjermet forsyningsledning) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Standarder/bestemmelser | EN 50360 |
| Standarder/bestemmelser | EN 50121-4 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2903805 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC423 |
| GTIN | 4046356768832 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 247,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 247,5 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Melding pr. sms ved statusendring på inngangen
sms-statusforespørsel for alle inn- og utganger
sms-relé for fjernstyring av utgangene
Alarmering via sms ved spenningssvikt
GSM-nett: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
Kobling av utgangene i en predefinert periode
SMS- og e-postkommunikasjon
2 analoge innganger
Konfigurering via USB og nettleser
Kompakt byggform også for husinstallasjoner (4TE, DIN 43880)
Monteres på monteringsskinne eller på veggen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo