K-5E-M17 M9/5,0-C00/M17 F8 - Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1619317

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, serie: KST, M17-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 5+PE, låsemetode: Skrukobling, på M17-Stift, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 5+PE, kabellengde: 5 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Høy fleksibilitet: Kundespesifikke tilpasninger og ledningslengder på forespørsel