SAC-4P-20,0-600/M 8FS VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1078279
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M8, koding: A, kabellengde: 20 m, Hygienedesign, med kunststoffmutter
Produktdetaljer
| Anvendelse | Næringsmiddelindustrien |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Material tetning | FKM |
| Materiale i grep | PP |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PP |
| Materiale nippel | Polypropylen |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 20 m |
| PP halogenfri grå [600] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 23 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PP halogenfri grå [600] |
| Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PP-EPDM |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7035 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolasjon) |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,80 mm |
| Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
| Revolveringslengde totallederisolasjon | 44 mm |
| maks. ledermotstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±270 °/m, Torsjonssykluser: ≥4000000, Torsjonshyppighet: maks.25 Torsjonssykluser/min |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
| Annen bestandighet | Tåler kuldeslag (i henhold til DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Spesielle egenskaper | I samsvar med FDA iht. FDA 21 CFR 177.2600 |
| meget fleksibel | |
| energikjedeegnet | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing) |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Standardbetegnelse | Materialsamsvar |
| Standarder/forskrifter | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Artikkelnummer | 1078279 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1BCA |
| GTIN | 4055626791845 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 463,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 463,4 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo