SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/4P-M 8FR
-
Sensor-/aktuatorkabel
1571237
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M8, kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| maks. ledermotstand | 78 Ω/km |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Bøyesykluser maksimalt | 4000000 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M8 |
| Poltall | 3 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M8 |
| Poltall | 3 |
| Ledningslengde | 3 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Ytterdiameter kabel | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,50 mm |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| Revolveringslengde totallederisolasjon | 40 mm |
| maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minste bøyeradius, montert fast | 18 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 36 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 44 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
| Meget resistent mot syre, lut og løsemidler | |
| Tåler sjøvann | |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
| silikonfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1571237 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1BBA |
| GTIN | 4046356353694 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 61,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 61,5 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo