SAC-8P-M12MS/5,0-PUR/M12FS VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1415009
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Spesialstål |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell strøm IN | 2 A |
maks. ledermotstand | 78 Ω/km |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Poltall | 8 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 8 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 5 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Materialfyller | PE |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,80 mm |
Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Bølgemotstand | 100 Ω +15 % (ved 1 MHz) |
Ledningskapasitet | ≤ 70 pF/m |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 8 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 48 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 59 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥1000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
flertrådet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1415009 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CFA |
GTIN | 4055626037400 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 241,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 246,8 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 3,059 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo