SAC-5P-MS/3,0-600/M12FR-3L HD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404550
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Plugg rett M12, koding: A, med 3 lysdioder, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, med 3 lysdioder, kabellengde: 3 m, Hygienedesign, med spesialstålmutter
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler grunnet bruk av spesialstål 1.4404
Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk