SAC-4P-MSB/4,0-PUR/FS SH SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1411186
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: B, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 4 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | B |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 4 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Bølgemotstand | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Ledningskapasitet | ≤ 80 pF/m (Leder-leder) |
≤ 135 pF/m (Leder-skjerm) | |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 29,5 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 59 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL FT-2 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
Tåler sjøvann | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Overflate med lite adhesjon | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1411186 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Produktnøkkel | AF1CJA |
GTIN | 4046356922500 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 221,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 221,6 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo