SAC-4P-MS/ 4,7-28T SCO RAIL
-
Sensor-/aktuatorkabel
1049264
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 4,7 m, for jernbaneformål
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 4 |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 4,7 m |
RADOX® svart tvunnet ledningspar [28T] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 80 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | RADOX® svart tvunnet ledningspar [28T] |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,18 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,4 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,20 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | svart |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-X |
Enkeltleder, farge | hvit 1-hvit 2, hvit 3-hvit 4 |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | To par med to tråder mot kabelkjernen |
maks. ledermotstand | ≤ 40,1 Ω/km |
Nominell spenning kabel | 600 V AC (Leder-jord, U0) |
1000 V AC (Leder-jord, U) | |
≤ 720 V AC (Leder-jord) | |
≤ 1200 V AC (Leder-jord, Um) | |
≤ 900 V DC (Leder-jord, V0) | |
≤ 1500 V DC (Leder-leder) | |
Testspenning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 4 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 29 mm |
Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1049264 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CCA |
GTIN | 4055626662305 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 405,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 405,3 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
SCIP | c6d9141d-cff1-4cba-bbab-d917eeb6d6b7 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo