SAC-4P-M12MS/ 7,0-PUR
-
Sensor-/aktuatorkabel
1693568
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 7 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
maks. ledermotstand | 58 Ω/km |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Bøyesykluser maksimalt | 4000000 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Poltall | 4 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 7 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,20 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,50 mm |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ≤ 58 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 21 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 42 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 42 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
flertrådet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1693568 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 02 |
Produktnøkkel | AF1CCA |
GTIN | 4017918445690 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 208,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 208,5 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo