SAC-4P-M 8MS/ 5,0-600/M 8FS FB
-
Sensor-/aktuatorkabel
1425511
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M8, kabellengde: 5 m, Hygienedesign, med kunststoffmutter
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Næringsmiddelindustrien |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Material tetning | FKM |
Materiale i grep | PP |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PP |
Materiale nippel | Polypropylen |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M8 |
Poltall | 4 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
Poltall | 4 |
Ledningslengde | 5 m |
PP halogenfri grå [600] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 23 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PP halogenfri grå [600] |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PP-EPDM |
Yttermantel, farge | grå RAL 7035 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolasjon) |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,80 mm |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 44 mm |
maks. ledermotstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±270 °/m, Torsjonssykluser: ≥4000000, Torsjonshyppighet: maks.25 Torsjonssykluser/min |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Annen bestandighet | Tåler kuldeslag (i henhold til DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Spesielle egenskaper | I samsvar med FDA iht. FDA 21 CFR 177.2600 |
meget fleksibel | |
energikjedeegnet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing) |
M8 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
Standardbetegnelse | Materialsamsvar |
Standarder/forskrifter | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikkelnummer | 1425511 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1BCA |
GTIN | 4055626407210 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 135,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 135,1 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo