SAC-4P-20,0-600/M12FR-3L HD - Sensor-/aktuatorkabel
1413142

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM, grå RAL 7035, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, med 3 lysdioder, kabellengde: 20 m, Hygienedesign, med spesialstålmutter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler grunnet bruk av spesialstål 1.4404
Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk