SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC 0,34 SN
-
Sensor-/aktuatorkabel
1401230
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, Plugg rett M8, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 60 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M8 |
Poltall | 3 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 1 m |
PVC svart [PVC] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC svart [PVC] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,45 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 2500 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 90 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1401230 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Produktnøkkel | AF1BBA |
GTIN | 4046356540339 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 44,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 44,1 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo