SAC-3P- 5,0-100/M 8FS BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1528769
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, grå RAL 7001, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M8, koding: A, kabellengde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 60 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
Poltall | 3 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 5 m |
PUR/PVC grå [100] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 27 kg/km |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR/PVC grå [100] |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 0,25 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,32 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,38 mm (Yttermantel) | |
ca. 3,50 mm ±0,1 mm (Innermantel) | |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 22 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 44 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 44 mm, Kjøreavstand: 5 m, Kjørehastighet: 3 m/s |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1528769 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Produktnøkkel | AF1BBA |
GTIN | 4017918964771 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 149,82 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 149,82 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo