SAC-12P-MS/0,35-35T/MS SH SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1408374
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR/PVC, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 0,35 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 12 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell strøm IN | 1,5 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 12 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 12 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 0,35 m |
PUR/PVC svart twisted pair [35T] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 12 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PUR/PVC svart twisted pair [35T] |
Lederoppbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 12x 0,14 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 8,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | hvit-brun, grønn-gul, grå-rosa, blå-rød, svart-fiolett, grå/rosa-rød/blå |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Seks par rundt tråden mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 142 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | 42 V AC |
Testspenning | 1500 V AC |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 43 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 85 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 85 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Flammebestandighet | I henhold til DIN EN 60332-1-2 |
i henhold til VW-1 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober (i henhold til EN 50396) |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1408374 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CNA |
GTIN | 4046356807593 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 67,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 67,8 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo