SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1101129
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 5 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominell strøm IN | 1,5 A |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 12 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 12 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 5 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 17 kg/km |
| Poltall | 12 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 12x 0,14 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 7,20 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød, svart, fiolett, grå/rosa, rød/blå |
| Totallederisolasjon | 12 ledere kordelslått i lag |
| maks. ledermotstand | 142 Ω/km |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 1500 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 36 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 72 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 54 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | iht. UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Oljebestandighet | EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | EN 50525-2-21:2012-01 |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Spesielle egenskaper | Overflate med lite adhesjon |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Artikkelnummer | 1101129 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 337,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 324 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo