SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-R-ES
-
Sensor-/aktuatorkabel
1401617
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Friløpsdiode med holdestrømsbegrenser, kabellengde: 10 m, med holdestrømsbegrenser for energireduksjon
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Material tetning | TPU |
| Material hus ventilstikker | TPU |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6.6 |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 24 V DC ±20 % |
| Nominell strøm IN | 1 A |
| Karakteristikker ventilplugg | |
| Omkoblingstid | ca. 200 ms (Start-innkoblingsvarighet) |
| Taktfrekvens | ca. 2500 Hz (Holdestrømsbegrenser) |
| Koblingsfrekvens | maks. 5 Hz (tilkoblet ventil) |
| Festeskruer | M3 x 25 |
| Statusindikator | 1 LED |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Ventilplugg CI (9,4 mm) |
| Poltall | 3 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoverflate) | |
| PBT (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode med holdestrømsbegrenser |
| Ledningslengde | 10 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
| i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | oljefast i stor grad |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -25 °C ... 80 °C (Ventilplugg) |
| Artikkelnummer | 1401617 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1DFA |
| GTIN | 4046356924702 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 300,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 300,5 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo