PTRV 8 /GY - Segmenteringsfordeler
3270140

Segmenteringsfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne