PTRV 8 /COL-WHRD - Segmenteringsfordeler
3001876

Segmenteringsfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne