PTRV 8 BU/VDE 0815
-
Segmenteringsfordeler
1049773
Segmenteringsfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Produktdetaljer
| Produkttype | Segmenteringsforbinder |
| Poltall | 2 |
| Antall tilkoblinger | 32 |
| Antall rekker | 8 |
| Potensialer | 8 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 4 |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 8 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 8 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 250 V |
| 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Bredde | 8,3 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 87,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 95 mm |
| Farge | blå (RAL 5015) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 1049773 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6211 |
| GTIN | 4055626651262 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 38 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250105 |
| ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
DP-PTRV 8 - Avstandsplate 3270166
-
CDC-PTRV - Holdebøyle 3270167
-
RPS - Reduksjonsstikker 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 0803480
-
ZB 8,3 CUS - Merkeremse 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Merke for klemmer 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Merke for klemmer 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Merke for klemmer 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Merke for klemmer 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Endedeksel 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Endedeksel 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Endedeksel 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Endedeksel 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Endedeksel 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Endedeksel 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Endedeksel 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Endedeksel 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Endedeksel 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Endedeksel 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Endedeksel 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Endedeksel 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Endedeksel 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Endedeksel 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Endedeksel 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Endedeksel 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Endedeksel 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Endedeksel 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Endedeksel 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Endedeksel 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
Dine fordeler
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Blå utførelse for bruk til egensikre strømkretser i potensielt eksplosive omgivelser (tennbeskyttelsesgrad Ex i).
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0815
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo