PTRV 8 BU/BU - Segmenteringsfordeler
3270136

Segmenteringsfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 8 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå, farge tilkoblingselementer: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Blå utførelse for bruk til egensikre strømkretser i potensielt eksplosive omgivelser (tennbeskyttelsesgrad Ex i).
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne