PTRV 4 /WH - Segmenteringsfordeler
3270115

Segmenteringsfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne