PTRV 4 /RD - Segmenteringsfordeler
3270121

Segmenteringsfordeler, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1., 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå, farge tilkoblingselementer: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Et 2,3 mm prøveuttak muliggjør testing med vanlige prøvespisser mellom lederne