FL MGUARD RS4000 TX/TX
-
Ruter
2700634
El-nr.:
6400446
El-nr.:
6400446
Security Appliance, 10/100 mb/s, NAT, Advanced-brannmur, kan utvides funksjonelt med lisenser
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bredde | 45 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 120,6 mm |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Farge | sølv |
Husmateriale | Metall |
Ethernet | |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
Signal-LED-er | Forsyningsspenning, dataoverføring, feil, link, activity |
Antall kanaler | 2 (RJ45-porter) |
Meldekontakt | |
Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
Tilleggstekst | ikke galvanisk skilt |
VPN-aktiveringsknapp | |
Tilkoblingstype | Kan kobles til, ekstra 24 V DC/250 mA |
Funksjoner | |
Grunnleggende funksjoner | Ruter med intelligent brannmur (VPN, opsj. 10 tunnel, opptil 250 med ekstra lisens), CIFS Integrity Monitoring (opsj.), metallhus, slot til SD-minnekort, utvidet temperaturområde, ytelse brannmur / VPN (opsj.): opptil 124 Mbit/s / 40 Mbit/s (opsj.) |
Systemkrav | |
Støttede weblesere | HTTPS-støtte påkrevet |
Produkttype | Security-ruter til monteringsskinnen |
Byggform | Stand-alone |
Grunnleggende funksjoner | Ruter med intelligent brannmur (VPN, opsj. 10 tunnel, opptil 250 med ekstra lisens), CIFS Integrity Monitoring (opsj.), metallhus, slot til SD-minnekort, utvidet temperaturområde, ytelse brannmur / VPN (opsj.): opptil 124 Mbit/s / 40 Mbit/s (opsj.) |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Security-funksjoner | |
Antall på VPN-tunnel | 0 (om ønsket opptil 250 tunneler med ekstra lisens) |
Autentifisering | X.509v3-sertifikater med RSA eller PSK |
Dataintegritet | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server eller Relay Agent |
Filtrering | MAC- og IP-adresser, porter, protokoller |
Brannmur-datagjennomstrømning | maks. 124 Mbit/s (Rutermodus, standard brannmurregler, toveis) |
maks. 61 Mbit/s (Stealthmodus, standard brannmurregler, toveis) | |
Brannmurregulering | Konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med fullt funksjonsomfang |
Grunnleggende funksjoner | Ruter med intelligent brannmur (VPN, opsj. 10 tunnel, opptil 250 med ekstra lisens), CIFS Integrity Monitoring (opsj.), metallhus, slot til SD-minnekort, utvidet temperaturområde, ytelse brannmur / VPN (opsj.): opptil 124 Mbit/s / 40 Mbit/s (opsj.) |
Internet-Protocol-Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel / ESP-transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | i henhold til protokoll 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Klient |
Remote Syslog Logging | på ekstern server |
Routing | Standard-routing, NAT, 1:1-NAT, port-forwarding |
Beskyttelse mot | IP-Spoofing, DoS- og Syn Flood Protection |
Krypteringsmetode | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-gjennomgang | maks. 40 Mbit/s (Rutermodus, VPN toveis) |
maks. 27 Mbit/s (Stealthmodus, VPN toveis) |
Lokal diagnostikk | P1, P2 Forsyningsspenning US1, US2 LED grønn |
hhv. én lysdiode pr. port Link aktiv LED grønn | |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 5,76 W |
Forsyning | |
Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
Forsyningsspenningsområde | 11 V DC ... 36 V DC |
Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
Maksimalt strømopptak | 0,24 A (Utganger uten belastning) |
Typisk strømopptak | 100 mA (ved US = 24 V DC) |
Funksjon | |
Signalkontakt styrespenning | 24 V DC (typisk) |
Signalkontakt styrestrøm | 250 mA (kortslutningssikker) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV power line, 1kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55022 / klasse B |
Statusindikator | LED'er: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Artikkelnummer | 2700634 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDN3 |
Produktnøkkel | DNN311 |
GTIN | 4046356597272 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 897,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 725 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2060798c-c464-4ae8-9fa4-1090027c60ea |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 22,05 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
FL MGUARD LIC FW RD - Lisens 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Lisens 2702980
-
FL MGUARD LIC CIM - Lisens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Lisens 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Lisens 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Lisens 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Programvare 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
Dine fordeler
Sentralt administreringsverktøy
Optimal sikkerhet
Maksimal ytelse
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo