ST-7EP1N8AAD00S
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1607744
Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, SPEEDCON, M17, poltall: 7+PE, kontakttype: Stift, O-ring aksial, 4x Ø 2,7 mm, skjermet: ja, flensemål: 21,6 mm x 21,6 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter Ø 1 mm bestilles separat. |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
| Serie | ST |
| Anvendelse | Effekt |
| Poltall | 8 |
| Stikkeroptikk | 7+PE |
| Skjermet | ja |
| Koding | N |
| Gjengetype | M17 |
| Hus | |
| Flensemål | 21,6 mm x 21,6 mm |
| Material tetning | FPM |
| Husmateriale | Metall |
| Husmaterial | Dreiende deler: kobber-sink-legering (CuZn). Trykkstøpedeler: sink (GD-Zn) |
| Material isolasjonsdel | PA 6.6 |
| Material tetnings- og O-ring | FPM |
| Kontakt: Kontaktgruppe 1 | |
| Kontaktdiameter | 1 mm |
| Nominell strøm IN | 14 A |
| Nominell spenning UN | 630 V |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Kontakt: Kontaktgruppe 2 | |
| Kontaktdiameter | 1 mm |
| Nominell strøm IN | 14 A |
| Nominell spenning UN | 630 V |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
| Kontakttype | Stift |
| Byggeform | Vinklet, dreibar |
| Dreieretning | standard |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Høydenivå | 2000 m |
| Artikkelnummer | 1607744 |
| Pakkestørrelse | 16 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 16 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABRBEM |
| GTIN | 4046356274449 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 134 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 134 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo