SACCBP-MS-8CON-M16/3,0-PUR SCO
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1067293
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 8-polet, PUR, gråsvart RAL 7021, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 3 m, 0,25 mm2, PUR halogenfri svart, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1238245
Produktdetaljer
Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
Bestillingsinformasjon: | Kontramutter inngår i leveransen |
Monteringstype | Bakveggmontering (M16 x 1,5 med flat mutter) |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V |
Nominell strøm IN | 2 A |
maks. ledermotstand | 57,6 mΩ/m |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Enkelttråder |
Kontakttype | Stift |
Ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Stift |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Låsemetode hode | SPEEDCON |
Koding | A |
Tilkobling 2 | |
Byggform hode | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 3 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Veggtykkelse isolering | ca. 0,20 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,50 mm |
Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Testspenning leder/skjerm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥1000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
iht IEC 60754-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL FT-2 |
i henhold til UL 758/1581 (horisontal) | |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | i henhold til IEC 60811-404 |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Tåler sjøvann | |
lite slitasje | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 (plugget) |
IP65 (plugget) | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1067293 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQDGA |
GTIN | 4055626735832 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 183,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 180,217 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e40d6e0f-2a69-469f-9208-f12430cf154d |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo