SACCBP-FS-4CON-PG9/1,0-990SCO - Bussystem-monteringsbøssing
1437850

Bussystem-monteringsbøssing, CC-link, 4-polet, M12, SPEEDCON, skjermet, bakvegg-/skrumontering med Pg9-gjenge, med 1,0 m busskabel

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon