SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/1,0 PE
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1036790
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 4-polet, Bøssing, rett, M12, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, UL/cUL koblingstråd, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1238140
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Monteringstype | Forveggmontering |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (På monteringssiden) |
| Sensortype | Effekt |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | S |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Merkespenning jf. IEC 61076-2-101 | 630 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV AC |
| Isolasjonsmotstand | 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 63 V |
| Nominell strøm IN | 12 A |
| maks. ledermotstand | 57,6 mΩ/m |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Enkelttråder |
| Kontakttype | Bøssing |
| Ledertverrsnitt | 0,34 mm² |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (På monteringssiden) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Bøssing |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Koding | S |
| Tilkobling 2 | |
| Byggform hode | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| Ledningstype | UL/cUL koblingstråd |
| Signaltype/kategori | Effekt |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
| Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Material lederisolasjon | TPE |
| Veggtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Prøvespenning kabel | 2000 V AC |
| Ledningsmotstand: | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) |
| -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) | |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-111 |
| Artikkelnummer | 1036790 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQCFG |
| GTIN | 4055626569116 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 79,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 74,172 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b114cb43-c917-4fe6-8db4-a2c45d7eab0a |
Dine fordeler
For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo