SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/2,5PE - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1051350

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, Bøssing, rett, M12, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 2,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Pålitelig mot feilplugging grunnet S-koding
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon