RC-1RS1N12H000
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1603184
M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, O-ring aksial, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm, koding: N, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1241602