RC-16P1N122200 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1600540

M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: RC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 16, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddepanne, Flatpakning, flensemål: 25 mm x 25 mm, Veggtykkelse min.: 1 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter