RC-12S1N126100 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1598547

M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: RC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, O-ring aksial, Veggtykkelse min.: 0,8 mm, Veggtykkelse maks.: 6,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter