RC-12S1N124Z00 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1598541

M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, O-ring radial, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm, koding: N

Produktdetaljer






Kompatible produkter