RC-12P2NA2E000 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1598300

M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, O-ring radial, Veggtykkelse min.: 3 mm, Veggtykkelse maks.: 10,5 mm, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter