RC-12P1NV25013 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1597737

M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, Skrukobling, Flatpakning, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter