RC-12P1N8A4100
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1597488
M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Flatpakning, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel