RC-09S1N126300
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1595862
M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: RC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 8+1, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, O-ring aksial, Veggtykkelse min.: 1 mm, Veggtykkelse maks.: 4,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel