CA-12S1N12AD00
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1627686
M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: CA, Vinklet, dreibar, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring aksial, koding: N, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1245503
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder