RC-17S1N12T0EP - Kabelpluggforbinder
1602046

M23, Kabelpluggforbinder, serie: RC, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 17, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter