RC-12P1N12K006
-
Kabelpluggforbinder
1597224
M23, Kabelpluggforbinder, serie: RC, Rett, kunststoffmantel, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddepanne, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel