RC-09S1N8AT003
-
Kabelpluggforbinder
1596399
M23, Kabelpluggforbinder, serie: RC, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 8+1, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6,5 mm ... 7,5 mm, koding: N
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm bestilles separat |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Isolasjonslegeme | |
Merk | Bestillingsinformasjon: Krympekontakter 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm bestilles separat |
Koding | N |
Material (Isolasjonslegeme) | PA 6.6 |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontaktutførelse | Bøssing |
Anvendelse | Signal |
Poltall | 9 |
Dreieretning | standard |
Stikkeroptikk | 8+1 |
Antall Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 1 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 2 mm |
Merkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 20 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Kontaktgruppe 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Antall Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 8 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 1 mm |
Merkestrøm Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 8 A |
Merkespenning Kontakt (Kontaktgruppe 2) | 48 V AC |
48 V AC | |
Hus | |
Utførelse | Kabelpluggforbinder-hus |
Gjengetype | M23 |
Byggeform | vinklet |
Låsetype | Skrukobling |
Pg-nippel | uten |
Material (Hus) | GD-Zn |
Material (Dreiedeler) | CuZn |
Material (Husoverflate) | Ni |
Material (Tetning) | FPM (O-ring) |
Beskyttelsesgrad (plugget) | IP67 |
Pakning | |
Ytterdiameter kabel | 6,5 mm ... 7,5 mm |
Miljøforhold | |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikkelnummer | 1596399 |
Pakkestørrelse | 8 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 8 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRAFC |
GTIN | 4046356211086 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 149,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 138,098 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a1c94ceb-b2a8-4e47-a6f7-5705b664a9de |
Kompatible produkter
-
-
RC-11S2000 - Krympekontakt 1596772
-
RC-12S2000 - Krympekontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Krympekontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Krympekontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Krympekontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Krympekontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Krympekontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Krympekontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Krympekontakt 1616500
-
RC-5SS2000 - Krympekontakt 1603530
-
RC-59S2000 - Krympekontakt 1603501
-
RC-5CS2000 - Krympekontakt 1603517
-
RC-5AS2000 - Krympekontakt 1603509
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo