RC-09S1N128052 - Kabelpluggforbinder
1595893

M23, Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, Poltall: 8+1, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddepanne, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter