EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Reparasjonssett
1085798

CHARX connect, CCS type 2, Reparasjonssett, Tilbehør, hus: svart, med utskiftbar plugghoderamme, med 5 stk. M4X10 flathodet skrue med torx-sikkerhetsdrev (IPR TORX PLUS®), med spesiell bits (867/4 IPR TORX PLUS® bits, 20 IPR x 89 mm) for sikkerhetsskrutrekker, for utskiftning av plugghoderammen på kjøretøyladeplugger, IEC 62196-3-1, Skiftes ut uten at kjølevæsken tømmes

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes