Reparasjonssett med utskiftbar plugghoderamme for HPC-DC-kjøretøyladeplugg CCS type 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS
-
Reparasjonssett
1281251
CHARX connect professional, CCS type 1, Reparasjonssett, Tilbehør, Skrumontasje, hus: svart, med DC-kontaktholder med integrert fremre del i DC-kontaktene, med utskiftbar plugghoderamme, med 5 stk. M4X10 flathodet skrue med torx-sikkerhetsdrev (IPR TORX PLUS®), for utskiftning av plugghoderammen på kjøretøyladeplugger, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Skiftes ut uten at kjølevæsken tømmes
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Komplett produktportefølje
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes