UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
-
Relemodul
2908666
kundespesifikk relemodul med pluggsokler for fem minireleer
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Relesokkel |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Isolering | Forsterket isolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander utgang K10-K13 | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- og krypavstander utgang K10-K13 | |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
| Merkestøtspenning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,9 ... 1,1 |
| Inngangsspenningsområde | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | Enkeltkontakt, 1 vekselkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Varig grensestrøm | 6 A (Begrenset av lederbanebreddene ved utgangen) |
| Koblingseffekt, minimal | 3000 VA |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 78,5 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 64 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- og krypavstander utgang K10-K13 | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2908666 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD61 |
| Produktnøkkel | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626320267 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 239,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 230 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14b76bd2-86fb-4023-9edb-edeb07019fce |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 6,071 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo