RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Relemodul
1732886
Relémodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med status-LED, friløpsdiode og holdebøyle, sikkerhetsrelé med tvangsstyrte kontakter i henhold til DIN EN 61810-3, kontaktutførelse: 5 N/O og 1 N/C, inngangsspenning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttype | Relemodul |
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Tvangsstyrte kontakter |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
| B10d | 810000 Sykluser (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Sykluser (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Sykluser (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Sykluser (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Sikkert skille, forsterket isolering og 6 kV mellom spole og kontaktkrets | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 18.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Testspenning (åpen kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., åpen kontakt) |
| Testspenning () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, mellom kontaktene: 11-12 etter 13-14) |
| Testspenning () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., mellom kontaktene: alle andre) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC (Inngang/utgang) |
| Merkestøtspenning | 6 kV (Inngang/utgang) |
| Beskyttelsesanordning mot kortslutning | |
| Strøm | 6 A (RT28-32) |
| Spenning | 250 V (SCPD) |
| Kortslutningsstrøm | 1 kA (betinget kortslutningsstrøm) |
| Spoleside | |
| Nominell driftsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se deratingdiagram |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 21 mA |
| Inngangseffekttap ved UN | 0,5 W |
| Typisk reaksjonstid | ≤ 20 ms |
| Typisk løsetid | ≤ 20 ms |
| Spolespenning | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 5 N/O-kontakter, 1 N/C-kontakt |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Min. koblingsspenning | 10 V DC (5 mA) |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Maks. innkoblingsstrøm | 35 A (20 ms) |
| Min. koblingsstrøm | 5 mA (10 V DC) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 61810-3 | Type A |
| Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (N/O-kontakt) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O-kontakt) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage, to ledere på dobbelklemme) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 (stiv) |
| 24 ... 16 (flertrådet) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 21 mm |
| Høyde | 113 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Alle angivelser i henhold til standard | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61810-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1732886 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | DK652R |
| Produktnøkkel | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 87 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 87 g |
| Tolltariffnummer | 85364110 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo