EMG 22-REL/KSR-120/21
-
Relemodul
2953964
Relemodul, med fastloddet minirelé, kontakt (AgNi): Middels til store effekter, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC/DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relemodul |
Anvendelse | Universell |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 5x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Basisisolering |
Sikkert skille, forsterket isolasjon og 6 kV mellom inngangsstrømskrets og utgangskontakt for strømvei | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 19.03.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,48 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Testspenning (Kontakt/kontakt) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V AC |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 120 V AC/DC |
Inngangsspenningsområde | 102 V AC/DC ... 127,2 V AC/DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,06 |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 4 mA |
Typisk reaksjonstid | 8 ms |
Typisk løsetid | 10 ms |
Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
Varistor; Varistor | |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | Enkeltkontakt, 1 vekselkontakt |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 6 A |
Maks. innkoblingsstrøm | 8 A |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (ved 24 V DC) |
58 W (ved 48 V DC) | |
48 W (ved 60 V DC) | |
50 W (ved 110 V DC) | |
80 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) |
Spoleside | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktside | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 75 mm |
Dybde | 62,5 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2953964 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BC61 |
Produktnøkkel | DK6142 |
GTIN | 4017918084691 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 66,16 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 7,41 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Integrert inngangs- og støydempingskobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo