RAD-ISM-900-RX
-
Radiosignalmodul
2867047
Mottakerenhet for utvidelse av punkt-til-flerpunkt-forbindelser, for enveis, trådløst 900 MHz overføringssystem (Amerika)
Produktdetaljer
Produkttype | Radiosignalmodul |
Forsyning Mottager | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (ved UB) |
Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
Typisk strømopptak | 85 mA |
Maksimalt strømopptak | 125 mA |
Digital | |
Betegnelse utgang | 2x releutgang + 1 x RF-Link |
Kontaktutførelse | 3 potensialfrie vekselkontakter |
Kontaktmaterial | Ag, forgylt |
Maks. koblingsspenning | 30 V DC |
120 V AC | |
Varig grensestrøm | 0,5 A |
Levetid, elektrisk | 8x 105 koblingsforløp ved 0,5 A koblingsstrøm |
Levetid mekanisk | 1x 107 |
Analog | |
Betegnelse utgang | Strømutgang |
Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Last / utgangslast strømutgang | 700 Ω (ved UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 14 |
Skrue | M3 |
Radio | |
Retning | Enveis |
Antall kanalgrupper | 4 |
Antall kanaler pr. gruppe | 63 |
Wireless | |
Frekvensbånd | 900 MHz |
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | grønn |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Samsvar/godkjenninger | |
Konformitet | FCC-direktiv Part 15.247 |
ISC-direktiv RSS 210 | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetisk kompatibilitet | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Monteringsinformasjon | på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2867047 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC651 |
GTIN | 4017918929589 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 300,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 300,4 g |
Tolltariffnummer | 85176990 |
Opprinnelsesland | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antennekabel 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antennekabel 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Antennekabel 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Antennekabel 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Antennekabel 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Antennekabel 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antennekabel 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antennekabel 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antennekabel 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antennekabel 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antennekabel 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antennekabel 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antennekabel 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antennekabel 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennekabel 2885621
Dine fordeler
To rundtvirkende antenner
Ledningsførte sendere kan forsynes med enten 24 V DC eller 120/240 V AC
Mottakeren for skinnemontering forsynes med 24 V DC
Frekvensspredemetode
Drift på lisensfritt ISM-bånd 902 MHz ... 928 MHz
To forprogrammerte transceivere som kommuniserer automatisk med hverandre
Senderen kan installeres på en monteringsskinne eller utendørs (IP65)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo