VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2
1099594
Lyn- / overspenningsbeskyttelsesutstyr til topolede, isolerte og jordede PV-likespenningssystemer 1000 V DC, for skinnemontering, trepolet basiselement, tre pluggbare temperaturovervåkede beskyttelseselementer, statusmelding på hver plugg.
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Enheten er konstruert for berøringsbeskyttet montering i et hus. Overhold en avstand på minimum 8 mm mellom aktive og jordede deler mot sidene og i tilkoblingsområdet |
| Produktserie | VALVETRAB MS |
| IEC prøveklasse | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| EN type | T1 / T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | DC |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Avstand til aktive og jordede deler | 8 mm |
| Monteringsplass | Innvendig |
| Skilleanordningens monteringsplass | Intern |
| Tilgjengelighet | Tilgjengelig |
| Tilkoblingskonfigurering | Y-konfigurering |
| SPD sviktegenskaper | OCFM (Egenskaper ved skillefeil) |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M5 |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Avisoleringslengde | 16 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
| Tilkoblingstype | Gaffelkabelsko |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Målskisse |
|
| Bredde | 53,4 mm |
| Høyde | 89,8 mm |
| Dybde | 65,7 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhet | 3 TE |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-verdi | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Husmateriale | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Beskyttelseskretser | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Virkeretning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominell laststrøm IL | 80 A |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
| Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 2,5 As |
| Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 6,25 kJ/Ω |
| Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Beskyttelsesnivå Up | ≤ 3,5 kV |
| Restspenning Ures | ≤ 3,5 kV (ved In) |
| ≤ 2,9 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (ved 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (ved 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (ved 40 kA) | |
| Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
| Beskyttelseskobling PV | |
| Tilkoblingskonfigurering | Y-konfigurering |
| SPD sviktegenskaper | OCFM (Egenskaper ved skillefeil) |
| Vernekrets likespenningsside (DC) | |
| Maksimal varig spenning UCPV | 1170 V DC |
| Kortslutningssikkerhet ISCPV | 2000 A |
| Tomgangsspenning UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
| Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 2,5 As |
| Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 6,25 kJ/Ω |
| Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Isolasjonsmotstand Riso | > 5 GΩ (ved 500 V DC) |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominell laststrøm IL | 80 A |
| Kontinuerlig driftsstrøm ICPV | < 20 µA |
| Maksimal varig spenning UCPV | 1170 V DC |
| Kortslutningssikkerhet ISCPV | 2000 A |
| Restspenning Ures | ≤ 3,5 kV (ved In) |
| ≤ 2,9 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (ved 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (ved 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (ved 40 kA) | |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Beskyttelsesnivå Up | ≤ 3,5 kV |
| Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 60g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL-spesifikasjoner | |
| Maksimal varig spenning MCOV | 1170 V DC |
| Kortslutningsbelastbarhet (SCCR) | 50 kA |
| Beskyttelse for nominell spenning VPR | 3 kV |
| Nominell avlederstøtstrøm In | 10 kA |
| Beskyttelseskretser | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nominell spenning | 1170 V DC |
| Energifordelingssystem | DC PV |
| SPD-type | 1CA |
| UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
| Tiltrekkingsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledertverrsnitt AWG | 14 ... 2 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-31 |
| Merk | 2019 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-31 |
| Merk | 2018 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 1099594 |
| Pakkestørrelse | 40 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 40 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 397,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 378,94 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kvalitet som har vist sin berettigelse mange millioner ganger på de mest forskjellige bruksområder
Rask installering med lasker takket være byggbredde på 1 TE, som er vanlig i industrien
Enkel testing og isolasjonsmåling grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo